Activated alumina [%] |
0 % |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
140 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
2030 psig |
Core type |
Solid core |
Czynnik |
R744 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Grupa produktów |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Materiał korpusu |
Stal |
Materiał przyłącza |
Stal |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Objętość netto [foz US] |
7.6 Fluid Ounce US |
Objętość netto [l] |
0.225 L |
Objętość osłony [fluid oz US] |
10.82 Fluid Ounce US |
Objętość osłony [l] |
0.32 L |
Objętość wkładu [cal3] |
5.82 in³ |
Objętość wkładu [cm3] |
95 cm³ |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
8 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Powierzchnia wkładu [cal2] |
31.01 in² |
Powierzchnia wkładu [cm2] |
200 cm² |
Product Name Description |
Hermetyczny filtr odwadniacz |
Produkt, opis |
Filtr odwadniacz w rurociągu cieczowym |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar przyłącza wlotowego 1 [cal] |
1/4 in |
Rozmiar przyłącza wylotowego 1 [cal] |
1/4 in |
Rozmiar wkładu |
13 cu.in. |
SCIP dossier no. |
a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e |
Serwis |
Brak |
Typ przyłącza wlotowego |
NPT |
Typ przyłącza wylotowego |
NPT |
Typ, oznaczenie |
DMT 132NPT |
Typ, wersja |
DMT |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wspornik |
Brak |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] |
DELTA P = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Wyd. osuszania [krople wody] 24°C |
R744:319 |
Wydajność przepływu KW |
R744: 13.8 |
Wydajność przepływu TR |
R744: 3.9 |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-40 °F |
Zdolność odkwaszania [g] |
6.44 g |
Zdolność odkwaszania [oz] |
0.227 oz |