Hermetyczny filtr odwadniacz, DCL, Stal

023Z0012

Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.409 Kilogram
Masa netto 1.284 Kilogram
Volume 2.047 Liter
EAN 5702428160216

 

Activated alumina [%] 20 %
Aktywowany tlenek glinu/Sito molek. [%] 20% / 80%
Brand ELIMINATOR
Certyfikat UL SA6398
Certyfikaty, aprobaty UL
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 46 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 667 psig
Core type Solid core
Cześći zamienne Akcesoria ogólne
Czynnik R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Grupa produktów Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Molecular sieve [%] 80 %
Objętość netto [foz US] 15.68 Fluid Ounce US
Objętość netto [l] 0.464 L
Objętość osłony [fluid oz US] 24.42 Fluid Ounce US
Objętość osłony [l] 0.72 L
Objętość wkładu [cal3] 15.77 in³
Objętość wkładu [cm3] 258 cm³
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 8 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Powierzchnia wkładu [cal2] 52.7 in²
Powierzchnia wkładu [cm2] 340 cm²
Product Name Description Hermetyczny filtr odwadniacz
Produkt, opis Filtr odwadniacz w rurociągu cieczowym
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza wlotowego 1 [cal] 3/8 in
Rozmiar przyłącza wylotowego 1 [cal] 3/8 in
Rozmiar wkładu 30 cu.in.
Serwis Brak
Typ przyłącza wlotowego Śrubunek
Typ przyłącza wylotowego Śrubunek
Typ, oznaczenie DCL 303
Typ, wersja DCL
UK RoHS compliance Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 10 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 10 mm
Wkład Stały rdzeń
Wspornik Brak
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Wyd. osuszania [krople wody] 24°C R134a: 888
R290: --
R32: 748
R404A: 925
R407C: 863
R410A: 804
R507: 969
Wyd. osuszania [krople wody] 52°C R134a: 813
R290: --
R32: 688
R404A: 877
R407C: 795
R410A: 715
R507: 872
Wydajność przepływu KW R134a: 19.3
R290: --
R32: 29.5
R404A: 13.6
R407C: 19.8
R410A: 20.1
R507: 13.2
Wydajność przepływu TR R134a: 5.5
R290: --
R32: 8.4
R404A: 3.9
R407C: 5.6
R410A: 5.7
R507: 3.8
Zakres nastawy, maks. [°C] 70 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 160 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F
Zdolność odkwaszania [g] 6.23 g
Zdolność odkwaszania [oz] 0.22 oz
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality