Filtr odwadniacz, korpus, DCR

023U7086

Materiał przyłącza: Stal

Szczegóły produktu

Masa brutto 10.236 Kilogram
Masa netto 9.123 Kilogram
Volume 32.508 Liter
EAN 5702428125314

 

Brand ELIMINATOR
Certyfikat UL SA6398
Certyfikaty, aprobaty CE
CSA
UKCA
UL
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 46 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 667 psig
Cześći zamienne Akcesoria DCR
Czynnik R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Czynniki chłodnicze bez oleju R134a
R513A
R515A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Części w komplecie 1 osłona
8 Śrub
8 uszczelek filcowych
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Grupa produktów Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Informacje dodatkowe PS 40.0 bar
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED I
Kierunek przepływu przez zawór Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa
Liczba wkładów 4
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
MWP uwagi 35_bar/508_psig_jako_odbiornik
35_bar/508_psig_z_48-F
Objętość netto [foz US] 155.8 Fluid Ounce US
Objętość netto [l] 4.608 L
Objętość osłony [fluid oz US] 213.27 Fluid Ounce US
Objętość osłony [l] 6.3 L
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pokrywa Wtyczka
Product Name Description Filtr odwadniacz, korpus
Produkt, opis Filtr odwadniacz do czynników chłodniczych
Przyłącze, standard ANSI/ASME B36.10M
Przyłącze, typ Spoina doczołowa/Lutowanie, ODF
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza do lutowania [cal] 2 5/8 in
Rozmiar wkładu 192 cu.in.
Serwis Części zamienne DCR
Serwis, seria części zamiennych DCR
Typ, oznaczenie DCR 19221
Typ, wersja DCR
UK RoHS compliance Out of scope
Wspornik Brak
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Wydajność chłodnicza [Kw] R1234ze: 408.3
R134a: 459.9
R404A: 323.5
R407C: 471.4
R410A: 478.6
R452A: 327.6
R507: 313.7
Wydajność chłodnicza [TR] R1234ze: 116.1
R134a: 130.8
R404A: 92.0
R407C: 134.0
R410A: 136.1
R452A: 93.1
R507: 89.2
Zakres nastawy, maks. [°C] 70 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 160 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality