Brand |
ELIMINATOR |
Certyfikat UL |
SA6398 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE CSA UKCA UL |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
46 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
667 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria DCR |
Czynnik |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R134a R513A R515A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Części w komplecie |
1 osłona 4 uszczelki filcowe 8 Śrub |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Grupa produktów |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
2 |
Kategoria PED |
I |
Kierunek przepływu przez zawór |
Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa |
Liczba wkładów |
2 |
Materiał korpusu |
Stal |
Materiał przyłącza |
Stal |
Objętość netto [foz US] |
85.05 Fluid Ounce US |
Objętość netto [l] |
2.515 L |
Objętość osłony [fluid oz US] |
114.48 Fluid Ounce US |
Objętość osłony [l] |
3.38 L |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Pokrywa |
Wtyczka |
Product Name Description |
Filtr odwadniacz, korpus |
Produkt, opis |
Filtr odwadniacz do czynników chłodniczych |
Przyłącze, standard |
ANSI/ASME B36.10M |
Przyłącze, typ |
Spoina doczołowa/Lutowanie, ODF |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar przyłącza do lutowania [cal] |
1 5/8 in |
Rozmiar wkładu |
96 cu.in. |
SCIP dossier no. |
c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP dossier product name |
Filters |
Serwis |
Części zamienne DCR |
Serwis, seria części zamiennych |
DCR |
Typ, oznaczenie |
DCR 09613 |
Typ, wersja |
DCR |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wspornik |
Brak |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] |
DELTA P = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Wydajność chłodnicza [Kw] |
R1234ze: 317.8 R134a: 358.0 R404A: 251.8 R407C: 366.9 R410A: 372.5 R452A: 255.0 R507: 244.2 |
Wydajność chłodnicza [TR] |
R1234ze: 90.4 R134a: 101.8 R404A: 71.6 R407C: 104.3 R410A: 105.9 R452A: 72.5 R507: 69.4 |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
70 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
160 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-40 °F |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |