Certyfikat UL |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US EAC |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
49 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
710 psig |
Czynnik |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Na etykiecie produktu |
Konstrukcja |
Tłok |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Materiał przyłącza |
Miedź |
Min. OPD [bar] |
0.02 bar |
Min. OPD [psi] |
0.29 psi |
Minimalny spadek ciśnienia [bar] |
0.05 bar |
Minimalny spadek ciśnienia [psi] |
0.7 psi |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
24 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Zawór zwrotny |
Przepływ |
W jednym kierunku |
Rozmiar wlotu [cal] |
5/8 in |
Rozmiar wlotu [mm] |
16 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] |
5/8 in |
Rozmiar wylotu [mm] |
16 mm |
Typ przyłącza wlotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego |
Do lutowania, ODM |
Typ, wersja |
NRV 16s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
4.67 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
4.04 m³/h |
Wyd. nom. war. gorący gaz [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Wyd. nom. war. gorący gaz [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
155 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
311 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |