Kontraventil, NRVA 50

020-2005

Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 50, Maks. driftstryk [bar]: 40

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.276 Kilogram
Nettovægt 5.216 Kilogram
Volume 2.468 Liter
EAN nr. 5702422011811

 

Antal pr. pakkeformat 4 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 51 gal/min
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Indeholder batterier No
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 44 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 580 psig
Maks. driftstryk [bar] 40 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Check valves
Produktnavn Kontraventil
Produktoplysninger Kontraventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIP-dossier produktnavn NRVA
Standardtilslutning EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 284 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsstørrelse [mm] 50 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] 2 in
Tilslutningstype Svejsning
Type NRVA 50

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality