Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
35.2 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
511 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
32 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
465 psig |
Ciśnienie rozrywające [bar] |
48 bar |
Cześći zamienne |
Akcesoria do wyłączników |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element do pomiaru ciśnienia |
Mieszek |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcja, przełączanie styków |
Ręcznie min. |
Grupa produktów |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
IV |
Mechaniczna różnica załączeń [bar] |
1.2 bar |
Mechaniczna różnica załączeń [psi] |
17.4 psi |
Nazwa pliku aprobaty |
TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Obciążalność styków |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
9 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Wtyczka DIN |
Podłączenie elektryczne zew./wew. |
Żeńska |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
Pg 11 |
Podłączenie elektryczne, standard |
EN 175301-803 |
Product Name Description |
Presostat |
Produkt, opis |
Presostat |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW |
Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar |
1/2 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard |
ISO 228-1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Serwis |
Brak |
Specyfikacja elektryczna |
EN 60947-4/-5 |
Stopień ochrony |
IP65 |
System styków |
SPDT złoty |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-4 °F |
Typ obciążenia |
A |
Typ, wersja |
BCP5L |
UK RoHS compliance |
Yes |
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] |
2 bar |
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] |
231.06 psig |
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] |
29 psig |
Zakres regulacji, maks. [bar] |
16 bar |