Dodaj gwarancję
Produkt został dodany do koszyka
017B0022 został dodany do koszyka
Wybierz gwarancję z poniższej listy, aby zastosować ją do swojej przetwornicy częstotliwości. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko jedną gwarancję, a jeśli masz kilka przetwornic, ta sama gwarancja będzie dołączona do każdej z nich. Należy pamiętać, że po dołączeniu gwarancji nie będzie można zmienić liczby przetwornic.
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
Presostat, BCP6
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Presostat, BCP6
017B0022
Zakres regulacji [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 2.50 - 4.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40.0