Termostat, RT123E
017-521666
Zakres Temperatury [°C]: 150 - 250, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT złoty, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 2000, Stopień ochrony: IP66
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: 150 - 250, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT złoty, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 2000, Stopień ochrony: IP66
Masa brutto | 1.114 Kg |
Masa netto | 0.974 Kg |
Volume | 2.753 Liter |
EAN | 5702423245284 |
Masa brutto | 1.114 Kg |
Masa netto | 0.974 Kg |
Volume | 2.753 Liter |
EAN | 5702423245284 |
Certyfikaty, aprobaty |
ATEX - kat. 2 - strefa 1 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS Chiny TYSK UKCA |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Długość kapilary [in] | 78 3/4 in |
Długość kapilary [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcja, przełączanie styków | Auto |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Regulowana |
Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C] | 9 °C |
Histereza przy maks. nastawie, min. [°C] | 1.8 °C |
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C] | 30 °C |
Histereza przy min. nastawie, min. [°C] | 6.5 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Obciążalność styków |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 μH Pi=1 W Ui=29 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2 Drut: 0,2 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2xPg 13.5 |
Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Serwis | Wymienny system styków |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
Stopień ochrony | IP66 |
System styków | SPDT złoty |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 300 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 572 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 149 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
Test ATEX |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Typ czujnika | Czujnik oddalony |
Typ, wersja | RT123E |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 4 1/4 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Częściowe |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 250 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 482 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 150 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 302 °F |
Certyfikaty, aprobaty |
ATEX - kat. 2 - strefa 1 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS Chiny TYSK UKCA |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Długość kapilary [in] | 78 3/4 in |
Długość kapilary [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcja, przełączanie styków | Auto |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Regulowana |
Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C] | 9 °C |
Histereza przy maks. nastawie, min. [°C] | 1.8 °C |
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C] | 30 °C |
Histereza przy min. nastawie, min. [°C] | 6.5 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Obciążalność styków |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 μH Pi=1 W Ui=29 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2 Drut: 0,2 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2xPg 13.5 |
Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Serwis | Wymienny system styków |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
Stopień ochrony | IP66 |
System styków | SPDT złoty |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 300 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 572 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 149 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
Test ATEX |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Typ czujnika | Czujnik oddalony |
Typ, wersja | RT123E |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 4 1/4 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Częściowe |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 250 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 482 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 150 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 302 °F |