Certyfikaty, aprobaty |
ATEX - kat. 2 - strefa 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS Chiny TYSK UKCA |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
0.5 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
7 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
0.4 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
6 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria do wyłączników |
Element do pomiaru ciśnienia |
Mieszek |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcja, przełączanie styków |
Auto |
Grupa produktów |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] |
0.05 bar |
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] |
0.7 psi |
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] |
0.01 bar |
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] |
0.1 psi |
Obciążalność styków |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
9 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Przykręcane wejście kablowe |
Podłączenie elektryczne zew./wew. |
Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2 Drut: 0,2 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
2xPg 13.5 |
Podłączenie elektryczne, standard |
DIN 40430 |
Product Name Description |
Presostat |
Produkt, opis |
Presostat |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW |
Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar |
3/8 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard |
ISO 228-1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Serwis |
Wymienny system styków |
Specyfikacja elektryczna |
EN 60947-4/-5 |
Stopień ochrony |
IP66 |
System styków |
SPDT złoty |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
149 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-4 °F |
Test ATEX |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Typ, wersja |
RT113E |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] |
0 bar |
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] |
4.4 psig |
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] |
0 psig |
Zakres regulacji, maks. [bar] |
0.3 bar |