Presostat, RT5A

017-504766

Zakres regulacji [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 1.30, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP54, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.922 Kg
Masa netto 0.812 Kg
Volume 2.727 Liter
EAN 5702428517492

 

Certyfikaty, aprobaty CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Chiny
TYSK
UKCA
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 25 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 363 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 22 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 320 psig
Ciśnienie rozrywające [bar] 88 bar
Cześći zamienne Akcesoria do wyłączników
Czynnik R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element do pomiaru ciśnienia Mieszek
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja, przełączanie styków Ręcznie maks.
Grupa produktów Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] 18.9 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] 17.4 psi
Mechaniczna różnica załączeń [bar] 1.3 bar
Obciążalność styków AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 15 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Podłączenie elektryczne Przykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew. Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2
Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2
Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości Izolacja: 400 V
Stopień zanieczyszczenia: 3
Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2xPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standard DIN 40430
Product Name Description Presostat
Produkt, opis Presostat
Przyłącze ciśnieniowe uwagi Nypel do spawania d 6,5/D 10 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standard ISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Serwis Wymienny system styków
Specyfikacja elektryczna EN 60947-4/-5
Stopień ochrony IP54
System styków SPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -50 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -58 °F
Typ, wersja RT5A
UK RoHS compliance Yes
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] 4 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] 246.6 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] 58 psig
Zakres regulacji, maks. [bar] 17 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality