Presostat, RT121

017-140766

Zakres regulacji [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.09 - 0.40, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 7.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.98 Kilogram
Masa netto 0.87 Kilogram
Volume 3.74 Liter
EAN 5702423118908

 

Certyfikaty, aprobaty CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chiny
TYSK
UKCA
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 8 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 116 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 7 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 100 psig
Cześći zamienne Akcesoria do wyłączników
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element do pomiaru ciśnienia Mieszek
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja, przełączanie styków Auto
Grupa produktów Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] 0.4 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] 5.8 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] 0.09 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] 1.3 psi
Obciążalność styków AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczne Przykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew. Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2
Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2
Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości Izolacja: 400 V
Stopień zanieczyszczenia: 3
Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2xPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standard DIN 40430
Product Name Description Presostat
Produkt identyczny 017-521566
Produkt, opis Presostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standard ISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Serwis Wymienny system styków
Specyfikacja elektryczna EN 60947-4/-5
Stopień ochrony IP66
System styków SPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -50 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -58 °F
Typ, wersja RT121
UK RoHS compliance Yes
Zakres regulacji 29.5 inHg - 0 psig
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] -1 bar
Zakres regulacji, maks. [bar] 0 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality