Pilot zaworu regulującego przepływ wody, WVTS, 25 °C - 65 °C

016D1006

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.16 Kilogram
Masa netto 1.042 Kilogram
Objętość 2.35 Liter
EAN 5702422034971

 

China RoHS compliance Out of scope
Cześći zamienne Akcesoria ogólne
Części w komplecie Element sterujący
Obudowa sprężyny
Długość kapilary [in] 196 27/32 in
Długość kapilary [mm] 5000 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Water regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Nazwa produktu Pilot zaworu regulującego przepływ wody
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 8 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product name WVS/WVTS
Serwis Części zamienne zaworu wodnego
Serwis, seria części zamiennych WVTS
Temperatura czujnika, maks. [°C] 90 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F] 194 °F
Typ, wersja WVTS
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres nastawy, maks. [°C] 65 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 149 °F
Zakres nastawy, min. [°C] 25 °C
Zakres nastawy, min. [°F] 77 °F
Zastosowanie produktu WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality