Rury FH, Złączki, Złączka zaciskowa, 3/4", 20.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm

013G4093

Złącznik Alupex G3 /4 "x 20 x 2,25 /2,3 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.072 Kilogram
Masa netto 0.071 Kilogram
Objętość 0.024 Liter
EAN 5702420100517

 

Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 6 bar
Description Złącznik Alupex G3 /4 "x 20 x 2,25 /2,3 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów FH Pipes
Label product Yes
Materiał Mosiądz / stal nierdzewna
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260
SCIP dossier product name Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 95 °C
Temperatura robocza [°C] [Max.] 95 °C
Typ, wersja Fittings
Typy połączeń Złączka zaciskowa
Użycie Floor heating pipes
Średnica króćca, strona 1 [mm] 20 mm
Średnica króćca, strona 2 [mm] 0 mm
Średnica króćca, strona 3 [mm] 0 mm
Średnica połączenia 3/4"

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality