Odcinający zawór kulowy, GBC 22s

009L7025

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22.00, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Rozmiar wlotu [cal]: 7/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 7/8 in

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.458 Kilogram
Masa netto 0.4 Kilogram
Objętość 0.795 Liter
EAN 5702428515764

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
CE
EAC
UKCA
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 45 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 650 psig
Cześći zamienne Akcesoria zaworu BM/GBC
Czynnik R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
EN13463-3 ocena źródła zapłonu Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Figura Przelotowy
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Wytłoczona strzałka dwukierunkowa
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Miedź
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Nazwa produktu Odcinający zawór kulowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 25 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Opcja montażu panelowego M4 × 0.7 (2 PC)
Port dostępu Brak
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal] 7/8 in
Rozmiar wlotu [mm] 22 mm
Rozmiar wylotowy [cal] 7/8 in
Rozmiar wylotu [mm] 22 mm
SCIP dossier no. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Serwis Części zamienne zaworu BM/GBC
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, wersja GBC 22s
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Wartość Cv [gal/min] 38.54 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 33.34 m³/h
Wyposażenie Cap w. wire seal
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality