Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC UKCA UL |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
45 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
650 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria zaworu BM/GBC |
Czynnik |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
2 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Wytłoczona strzałka dwukierunkowa |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Materiał przyłącza |
Miedź |
Max. media temp. Oil free [°C] |
80 °C |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
4 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Opcja montażu panelowego |
M6 × 1.0 (2 PC) |
Port dostępu |
Brak |
Product Name Description |
Odcinający zawór kulowy |
Przepływ |
Przepływ dwukierunkowy |
Rozmiar wlotu [cal] |
1 3/8 in |
Rozmiar wlotu [mm] |
35 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] |
1 3/8 in |
Rozmiar wylotu [mm] |
35 mm |
Serwis |
Części zamienne zaworu BM/GBC |
Typ przyłącza wlotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego |
Do lutowania, ODM |
Typ, wersja |
GBC 35s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
107.23 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
92.96 m³/h |
Wyposażenie |
Cap w. wire seal |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-40 °F |