Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US CE EAC UKCA |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
140 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
2031 psig |
Czynnik |
R744 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R744 |
Części w komplecie |
Zawór Schradera |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kierunek przepływu przez zawór |
Wygrawerowana laserem strzałka dwukierunkowa |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Materiał przyłącza |
Stal nierdzewna |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
30 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Opcja montażu panelowego |
M4 × 0.7 (2 PC) |
Port dostępu |
Tak |
Product Name Description |
Odcinający zawór kulowy |
Przepływ |
Przepływ dwukierunkowy |
Rozmiar wlotu [mm] |
17.2 mm |
Rozmiar wylotu [mm] |
17.2 mm |
Typ przyłącza wlotowego |
Butt-weld |
Typ przyłącza wylotowego |
Butt-weld |
Typ, wersja |
GBCT 17 D |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
10.3 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
8.9 m³/h |
Wyposażenie |
Cap w. wire seal |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
149 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
300 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-40 °F |