Odcinający zawór kulowy, GBC 6s H

009L5580

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 90, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 6, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.185 Kilogram
Masa netto 0.131 Kilogram
Objętość 0.759 Liter
EAN 5715162512340

 

Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
LLC CDC TYSK
PED
UKCA
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 90 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 1305 psig
Contain batteries No
Cześći zamienne Akcesoria zaworu BM/GBC
Czynnik R744
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R744
Części w komplecie Zawór Schradera
EN13463-3 ocena źródła zapłonu Tak
Figura Przelotowy
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Wytłoczona strzałka dwukierunkowa
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Materiał przyłącza stainless steel SS tube
Nazwa produktu Odcinający zawór kulowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 30 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Port dostępu Tak
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [mm] 6 mm
Rozmiar wylotu [mm] 6 mm
SCIP dossier no. 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf
Serwis Brak
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania, ODF
Typ, wersja GBC 6s H
UL evaluated Yes
Wartość Cv [gal/min] 2.06 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 1.78 m³/h
Wyposażenie Cap w. wire seal
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality