Akcesoria CWU, Moduł podstawowy, V04 dla TD-/LM-S

004U1514

1.95 m³/h, DN20

Szczegóły produktu

Masa brutto 50 Kilogram
Masa netto 40 Kilogram
EAN 5715162699454

 

Application type DHW storage & charging
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 25 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] 0.17 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] 12 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] 25 bar
Contain batteries No
Description V04 dla TD-/LM-S
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] 2 °C
Grupa produktów Accessories DHW
Głębokość bez obudowy [mm] 99 mm
Głębokość opakowania [mm] 376 mm
Kategoria PED § 4.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotna Wszystkie
Konstrukcja luźny
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 90 °C
Materiał izolacyjny Sztywna pianka poliuretanowa
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Natężenie [A] [Max.] 0 A
Nazwa kategorii Zestawy rozdzielaczy i rur
Nazwa producenta Danfoss
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] 1.95 m³/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szerokość bez obudowy [mm] 153 mm
Szerokość opakowania [mm] 376 mm
Typ przyłącza CO spawane
Typ przyłącza SC spawane
Typ, wersja Primary module
Wysokość bez obudowy [mm] 240 mm
Wysokość opakowania [mm] 198 mm
Zalecana temperatura zasilania [°C] 75 °C
Średnica przyłącza CO 26,9 mm
Średnica przyłącza SC 26,9 mm
Średnica rury SC DN20

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality