Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB06H+-1, Il. płytek: 80

004B1223

Materiał lutowniczy: Miedź, 25 bar

Szczegóły produktu

Masa brutto 5.73 Kilogram
Masa netto 5.47 Kilogram
Volume 5.793 Liter
EAN 5702425141263

 

Całkowita szerokość [mm] 95 mm
Certyfikaty, aprobaty PED
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] 25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.] 25 bar
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Długość króćca, strona 1 [mm] 20 mm
Długość króćca, strona 2 [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa produktów Heat exchangers
Il. płytek 80
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Liczba stopni 1
Material Description (Short Te XB06H+-1-80 PN25 G3/4
Materiał lutowniczy Miedź
Materiał płytki 1.4404
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm] 270 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm] 45 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Plate material no. 1.4404
Product Name Description Mikropłytowy wymiennik ciepła
Przyłącze, standard ISO 228/1
REACH Candidate List substances No
Typ, wersja XB06H+-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm] 320 mm
Wzór płytki H+
Zakres nastawy, maks. [°C] 180 °C
Zakres nastawy, min. [°C] -196 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality