Całkowita szerokość [mm] |
95 mm |
Certyfikaty, aprobaty |
PED |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] |
25 bar |
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.] |
25 bar |
Connection length 1 [mm] |
20 mm |
Connection length 2 [mm] |
20 mm |
Connection size 1 |
3/4 |
Connection size 2 |
3/4 |
Connection type 1 |
G |
Connection type 2 |
G |
Długość króćca, strona 1 [mm] |
20 mm |
Długość króćca, strona 2 [mm] |
20 mm |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Grupa produktów |
Heat exchangers |
Il. płytek |
26 |
In scope of WEEE |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Liczba stopni |
1 |
Material Description (Short Te |
XB06H+-1-26 PN25 G3/4 |
Materiał lutowniczy |
Miedź |
Materiał płytki |
1.4404 |
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm] |
270 mm |
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm] |
45 mm |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Plate material no. |
1.4404 |
Product Name Description |
Mikropłytowy wymiennik ciepła |
Przyłącze, standard |
ISO 228/1 |
REACH Candidate List substances |
No |
Typ, wersja |
XB06H+-1 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UK RoHS exemption clause |
No |
Vertical center porthole 1[mm] |
270 mm |
Vertical center porthole 2[mm] |
270 mm |
Volume per channel 1 [l] |
0.018 L |
Volume per channel 2 [l] |
0.018 L |
Wysokość całkowita bez stóp [mm] |
320 mm |
Wzór płytki |
H+ |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
180 °C |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-196 °C |