NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

NovoCon XL, Siłownik cyfrowy do zaworów AB-QM DN 200-250

Szczegóły produktu

Masa brutto 8.833 Kg
Masa netto 6.3 Kg
Volume 26.565 Liter
EAN 5714279426243

 

Charakterystyka regulacyjna zaworu Liniowa / Stałoprocentowa
China RoHS compliance Out of scope
Description NovoCon XL, Siłownik cyfrowy do zaworów AB-QM DN 200-250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel w zestawie Nie
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM DN 200-250
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Napięcie zasilania [V] DC 24 V
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
SCIP dossier product name NovoCon XL
Skok [mm] 80 mm
Stopień ochrony IP IP 54
Typ sygnału sterującego 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Typ, wersja NovoCon XL
UK RoHS compliance Out of scope

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality