NovoCon L, DN 125-150, Sprężyna w dół
003Z8562
NovoCon L, Siłownik cyfrowy do zaworów AB-QM DN 125-150, funkcja bezpieczeństwa SU (sprężyna w górę)
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
NovoCon L, Siłownik cyfrowy do zaworów AB-QM DN 125-150, funkcja bezpieczeństwa SU (sprężyna w górę)
Masa brutto | 9.6 Kg |
Masa netto | 9.598 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426069 |
Masa brutto | 9.6 Kg |
Masa netto | 9.598 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426069 |
Charakterystyka regulacyjna zaworu | Liniowa / Stałoprocentowa |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NovoCon L, Siłownik cyfrowy do zaworów AB-QM DN 125-150, funkcja bezpieczeństwa SU (sprężyna w górę) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcja bezpieczeństwa | Sprężyna w dół |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel w zestawie | Nie |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 125-150 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skok [mm] | 50 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Typ sygnału sterującego | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Typ, wersja | NovoCon L |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Charakterystyka regulacyjna zaworu | Liniowa / Stałoprocentowa |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NovoCon L, Siłownik cyfrowy do zaworów AB-QM DN 125-150, funkcja bezpieczeństwa SU (sprężyna w górę) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcja bezpieczeństwa | Sprężyna w dół |
Grupa produktów | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel w zestawie | Nie |
Kompatybilność z rozmiarem zaworu AB-QM | DN 125-150 |
Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skok [mm] | 50 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Typ sygnału sterującego | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Typ, wersja | NovoCon L |
UK RoHS compliance | Out of scope |