AB-QM, DN 15, Bez złączek pomiarowych, Gwint zewnętrzny

003Z1202

AB-QM DN 15, bez złączek pomiarowych, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny

Istnieje nowsza, ulepszona wersja tego produktu, którą Danfoss poleca rozpatrzyć.
Zamiennik

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.458 Kilogram
Masa netto 0.458 Kilogram
Volume 0.893 Liter
EAN 5710104029801

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Ciśnienie początkowe [kPa] 16 KPa
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] 600 KPa
Description AB-QM DN 15, bez złączek pomiarowych, niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Króćce pomiarowe Bez złączek pomiarowych
Materiał korpusu zaworu Mosiądz DZR (CW 602N)
Połączenie do siłownika M30 x 1.5
Przepływ nominalny [m³/h] 0.45 m³/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 15
SCIP dossier no. 091957b6-7413-48b9-bf4b-0e0383eb69a4
SCIP dossier product name AB-QM DN15 without measuring nipples
Skok [mm] 2.25 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ, wersja AB-QM
Typy połączeń Gwint zewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja AB-QM 3.0

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality