AVTB, PN 16, 1.90 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, gwint wewnętrzny

003N8141

AVTB 15 Zawór termostatyczny 30-100#C

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.578 Kilogram
Masa netto 1.329 Kilogram
Volume 4.059 Liter
EAN 5702421100738

 

Alternatywne PN VSP 10
Charakterystyka przepływu Liniowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czas reakcji - otwieranie [s] 25 "
Czas reakcji - zamykanie [s] 25 "
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description AVTB 15 Zawór termostatyczny 30-100#C
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Długość czujnika temperatury [mm] 150 mm
Długość kapilary [m] 2.3 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja Regulator temperatury
Funkcja ogranicznika powrotu Nie
Funkcja VSP - P Nie
Funkcja VSP - Q Nie
Funkcja VSP - T Tak
Grupa produktów Temperature controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Materiał czujnika temperatury Miedź, numer materiału 2.0090
Materiał gniazda zaworu Stal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4301
Materiał grzybka zaworu Kauczuk NBR
Materiał korpusu zaworu Mosiądz CuZn40Pb2, nr mat. 2.0402
Materiał rurki impulsowej Miedź, numer materiału 2.0090
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda NBR / mosiądz numer materiału 2.0402
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia ETA VA 1.54/18952
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Podłączenie czujnika M14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999
Przyłącze, standard ISO 7/1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulacja temperatury Tak
Stała czasowa [s] 25 "
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.] -20 °C
Typ, wersja AVTB
Typy połączeń gwint wewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 1.9 m³/h
Wersja montażowa swobodne
Współczynnik kawitacji 0.4
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] 100 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] 30 °C
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 10 bar
Średnica [mm] 15 mm
Średnica czujnika temperatury [mm] 9.5 mm
Średnica połączenia Rp 1/2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality