FJV, 3.40 m³/h, 20 °C - 60 °C, Gwint zewnętrzny

003N5118

FJV 20 Zawór termostatyczny 20-60#C

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.388 Kilogram
Masa netto 1.319 Kilogram
Volume 4.123 Liter
EAN 5702421100530

 

Alternatywne PN VSP 10
Charakterystyka przepływu Liniowa
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description FJV 20 Zawór termostatyczny 20-60#C
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Długość kapilary [m] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcja Ogranicznik temperatury
Funkcja ogranicznika powrotu Tak
Funkcja VSP - P Nie
Funkcja VSP - Q Nie
Funkcja VSP - T Tak
Grupa produktów Temperature controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Materiał gniazda zaworu Stal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4301
Materiał grzybka zaworu Kauczuk NBR
Materiał korpusu zaworu Mosiądz DZR BS 2872/CZ132
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda NBR / mosiądz DZR BS 2872 / CZ132
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia ETA VA 1.54/18952
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Przyłącze, standard ISO 228/1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulacja temperatury Nie
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.] -20 °C
Typ, wersja FJV
Typy połączeń Gwint zewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 3.4 m³/h
Wersja montażowa Powrót
Współczynnik kawitacji 0.4
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] 60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] 20 °C
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 10 bar
Średnica [mm] 20 mm
Średnica połączenia G 1 A

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality