AVTB (szybkie), 1.90 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2.0 m, Gwint zewnętrzny

003N5114

AVTB 15 Zawór termostatyczny 20-60#C

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.568 Kilogram
Masa netto 1.49 Kilogram
Volume 4.12 Liter
EAN 5702421100493

 

Alternatywne PN VSP 10
Charakterystyka przepływu Liniowa
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czas reakcji - otwieranie [s] 3 "
Czas reakcji - zamykanie [s] 3 "
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description AVTB 15 Zawór termostatyczny 20-60#C
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Długość czujnika temperatury [mm] 180 mm
Długość kapilary [m] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja Regulator temperatury
Funkcja ogranicznika powrotu Nie
Funkcja VSP - P Nie
Funkcja VSP - Q Nie
Funkcja VSP - T Tak
Grupa produktów Temperature controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Materiał czujnika temperatury Miedź, numer materiału 2.0090
Materiał gniazda zaworu Stal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4301
Materiał grzybka zaworu Kauczuk NBR
Materiał korpusu zaworu Mosiądz DZR BS 2872/CZ132
Materiał rurki impulsowej Miedź, numer materiału 2.0090
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda NBR / mosiądz DZR BS 2872 / CZ132
Montaż czujnika temperatury Czujnik cieplejszy
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia ETA VA 1.54/18952
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Podłączenie czujnika M14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999
Przyłącze, standard ISO 228/1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulacja temperatury Tak
Stała czasowa [s] 3 "
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.] -20 °C
Typ, wersja AVTB (fast)
Typy połączeń Gwint zewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 1.9 m³/h
Wersja montażowa Powrót
Współczynnik kawitacji 0.4
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] 60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] 20 °C
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 10 bar
Średnica [mm] 15 mm
Średnica czujnika temperatury [mm] 9.5 mm
Średnica połączenia G 3/4 A

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality