Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 25, 3.50 bar - 16.00 bar, 5.500 m³/h

003N4101

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1, Wartość Kv [m³/h]: 5.500, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 3.50 - 16.00, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.442 Kilogram
Masa netto 1.269 Kilogram
Volume 4.08 Liter
EAN 5702423203321

 

Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chiny
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 24 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 348 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 232 psig
Cześći zamienne Akcesoria ogólne
Akcesoria do zaworów termostatycznych
Czynnik R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Czynniki chłodnicze bez oleju R513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 25 mm
Grupa produktów Water regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [bar] 29 bar
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [psig] 420.6 psig
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Medium Woda słodka
Neutralna solanka
Woda morska
MWP (czynnik chłodniczy) [bar] 26.4 bar
Nazwa pliku aprobaty ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 1 in
Product Name Description Zawór wodny sterowany ciśnieniem
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [czynnik] 1/4 in - 6 mm
Różnica ciśnień [bar] 10 bar
Różnica ciśnień [psi] 145 psi
SCIP dossier no. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product name WVS/WVTS
Serwis Części zamienne zaworu wodnego
Temperatura medium, maks. [°C] 130 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 266 °F
Temperatura medium, min. [°C] -25 °C
Temperatura medium, min. [°F] -13 °F
Typ przyłacza [czynnik] Śrubunek SAE
Typ, wersja WVFX 25
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 6.4 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 5.5 m³/h
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.] 16 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.] 3.5 bar
Zasada działania Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality