Zawór termostatyczny, AVTA 10, G, 3/8

003N1144

Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku, Wypełnienie czujnika, rodzaj: Adsorpcja

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.578 Kilogram
Masa netto 1.178 Kilogram
Objętość 4.082 Liter
EAN 5702423010547

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chiny
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie na czujniku, maks. [bar] 25 bar
Ciśnienie na czujniku, maks. [psig] 362.6 psig
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 25 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 362.6 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 232 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 145 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 0 psi
Contain batteries No
Cześći zamienne Akcesoria ogólne
Akcesoria do zaworów termostatycznych
Dławnica kapilary, rozmiar [cal] 1/2
Dławnica, GZ/GW Wewnętrzne
Dławnica, standard ISO 228-1
Dławnica, typ G
Długość kapilary [in] 90 9/16 in
Długość kapilary [mm] 2300 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 10 mm
Grupa produktów Water regulating valves
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Materiał korpusu Mosiądz
Medium Czynniki neutralne
Nazwa produktu Zawór termostatyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 2/5 in
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 3/8
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
Serwis Części zamienne zaworu wodnego
Temperatura czujnika, maks. [°C] 130 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F] 266 °F
Temperatura medium, maks. [°C] 130 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 266 °F
Temperatura medium, min. [°C] -25 °C
Temperatura medium, min. [°F] -13 °F
Typ, wersja AVTA 10
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 1.6 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 1.4 m³/h
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] 3/8 x 5 29/32 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
Wypełnienie czujnika, rodzaj Adsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°C] 80 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 176 °F
Zakres nastawy, min. [°C] 10 °C
Zakres nastawy, min. [°F] 50 °F
Zasada działania Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality