AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2.0 m

003N0130

Siłownik termostatyczny AVTB 20–60 2 m 9,5x180 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.428 Kilogram
Masa netto 0.409 Kilogram
Volume 1.954 Liter
EAN 5702421100066

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Siłownik termostatyczny AVTB 20–60 2 m 9,5x180 mm
Długość czujnika temperatury [mm] 180 mm
Długość kapilary [m] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja Regulator temperatury
Grupa produktów Actuators - Temperature
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał czujnika temperatury Miedź, numer materiału 2.0090
Materiał rurki impulsowej Miedź, numer materiału 2.0090
Podłączenie czujnika M14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stała czasowa [s] 3 "
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.] -20 °C
Typ, wersja AVTB
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] 60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] 20 °C
Średnica czujnika temperatury [mm] 9.5 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality