AVTQ, PN 16, DN 20, 3.20 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Gwint zewnętrzny

003L7001

AVTQ PN16 20/3,2 35C gwint, powrót, op.zbi.

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.358 Kilogram
Masa netto 2.358 Kilogram
Objętość 8.99 Liter

 

Charakterystyka przepływu Typu split
Ciśnienie nominalne PN 16
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Contain batteries No
Czas reakcji - otwieranie [s] 4 "
Czas reakcji - zamykanie [s] 4 "
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Czynnik alternatywny 2 CWU Ciepła woda użytkowa (zawartość chloru maks. 200 ppm)
Description AVTQ PN16 20/3,2 35C gwint, powrót, op.zbi.
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Długość czujnika temperatury [mm] 90 mm
Długość kapilary [m] 1 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcja Regulator temperatury z kompensacją przepływu
Funkcja VSP - P Nie
Funkcja VSP - Q Nie
Funkcja VSP - T Nie
Grupa produktów Temperature controllers
Liczba króćców 2
Materiał czujnika temperatury Miedź, numer materiału 2.0090
Materiał gniazda zaworu Stal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4404
Materiał grzybka zaworu Kauczuk EPDM
Materiał korpusu zaworu Rg5, nr mat. 2.1096.01
Materiał membrany regulacyjnej EPDM
Materiał rurki impulsowej Miedź, numer materiału 2.0090
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda EPDM / stal nierdzewna 1.4571
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Podłączenie czujnika M22x1 / R3/4 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999
Przeciek [% Kvs] 0.05
Przyłącze, standard ISO 228/1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 20
SCIP dossier no. 00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f
SCIP dossier product name AVTQ3
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 100 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura transportu [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura transportu [°C] [Min.] -20 °C
Typ, wersja AVTQ
Typy połączeń Gwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h] 3.2 m³/h
Współczynnik kawitacji 0.6
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] 60 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] 45 °C
Zakres regulacji 100:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 4 bar
Średnica [mm] 20 mm
Średnica czujnika temperatury [mm] 15 mm
Średnica połączenia G 1 A

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality