RAVK, 10 °C - 30 °C, 2.0 m

003L3530

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.404 Kilogram
Masa netto 0.398 Kilogram
Objętość 1.363 Liter
EAN 5702425120121

 

Contain batteries No
Długość kapilary [m] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa produktów Actuators - Temperature
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ, wersja RAVK
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] 30 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] 10 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality