Dodaj gwarancję
Produkt został dodany do koszyka
003H6702 został dodany do koszyka
Wybierz gwarancję z poniższej listy, aby zastosować ją do swojej przetwornicy częstotliwości. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko jedną gwarancję, a jeśli masz kilka przetwornic, ta sama gwarancja będzie dołączona do każdej z nich. Należy pamiętać, że po dołączeniu gwarancji nie będzie można zmienić liczby przetwornic.
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
Funkcja: Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 3.00 bar - 12.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 3/4 A, Wersja montażowa: swobodne
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Funkcja: Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 3.00 bar - 12.00 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 3/4 A, Wersja montażowa: swobodne
003H6702
SAVD PN25 32/12,5 3-12 gwint, zasil./powr.