AVP-F, PN 16, DN 15, 1.60 m³/h, 0.50 bar - 0.50 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A

003H6230

AVP-F PN16 15/1,6 0,5 gwint, powrót

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.52 Kg
Masa netto 1.52 Kg
Volume 4.484 Liter
EAN 5702421537626

 

Alternatywne PN VSP 0
Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description AVP-F PN16 15/1,6 0,5 gwint, powrót
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Regulator różnicy ciśnień
Funkcja VSP - P Tak
Funkcja VSP - Q Nie
Funkcja VSP - T Nie
Grupa produktów Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DP Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworu Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał membrany siłownika EPDM
Materiał uszczelnienia DP EPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.5 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.5 bar
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Położenie trzpienia Normalnie otwarty
Przeciek [% Kvs] 0.02
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Regulator różnicy ciśnień
Rozmiar zaworu DN 15
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Stały
Typ, wersja AVP-F
Typy połączeń Gwint zewnętrzny
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Wersja montażowa Powrót
Współczynnik kawitacji 0.6
Współczynnik kawitacji 100% 0.35
Współczynnik kawitacji 25% 0.59
Współczynnik kawitacji 50% 0.53
Współczynnik kawitacji 75% 0.51
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 12 bar
Średnica [mm] 15 mm
Średnica połączenia G 3/4 A

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality