Aplikacja |
Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne |
PN 40 |
Ciśnienie nominalne [bar] |
40 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] |
40 bar |
Czynnik alternatywny |
Wodny roztwór glikolu do 30% |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcja |
Regulator różnicy ciśnień i przepływu |
Grupa produktów |
Actuators - Pressure Flow |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materiał korpusu |
Stal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna |
Materiał membrany siłownika |
EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] |
1 bar |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] |
0.2 bar |
Ograniczenie przepływu |
Nie |
pH czynnika [Max.] |
10 |
pH czynnika [Min.] |
7 |
Powierzchnia siłownika [cm2] |
160 cm² |
Regulacja przepływu |
Tak |
Regulator ciśnienia |
Regulator różnicy ciśnień |
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] |
0.2 bar |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Typ nastawy |
Regulowany |
Typ, wersja |
AFPQ 24 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wersja montażowa |
Zasilanie |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] |
1 bar |
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] |
0.2 bar |
Średnica [mm] [Max.] |
125 mm |
Średnica [mm] [Min.] |
65 mm |