AFPA 2, PN 40, 0.10 bar - 0.40 bar, 640 cm²

003G5702

Szczegóły produktu

Masa brutto 57 Kg
Masa netto 40.3 Kg
Volume 191.52 Liter
EAN 5710104523620

 

Aplikacja Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
Ciśnienie nominalne PN 40
Ciśnienie nominalne [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 40 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Funkcja Regulator upustowy różnicy ciśnień
Grupa produktów Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu Stal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.4 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.1 bar
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 640 cm²
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Regulator upustowy różnicy ciśnień
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Typ, wersja AFPA 2
Wersja montażowa By-pass
Średnica [mm] [Max.] 250 mm
Średnica [mm] [Min.] 65 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality