AFA 2, PN 16, 0.20 bar - 0.80 bar, 320 cm²

003G5665

Pressure relief actuator

Szczegóły produktu

Masa brutto 24.5 Kilogram
Masa netto 16.3 Kilogram
Objętość 189.24 Liter
EAN 5710104096148

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 16 bar
Contain batteries No
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description Pressure relief actuator
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Upust ciśnienia
Grupa produktów Actuators - Pressure Flow
Materiał korpusu Stal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.8 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.2 bar
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 320 cm²
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Regulator upustowy ciśnienia
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Adjustable
Typ, wersja AFA 2
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja montażowa By-pass
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 0.8 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] 0.2 bar
Średnica [mm] [Max.] 250 mm
Średnica [mm] [Min.] 65 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality