AFD 2, 1.00 bar - 3.00 bar, 80 cm²

003G5637

Pressure reduction actuator

Szczegóły produktu

Masa brutto 12.5 Kg
Masa netto 11.3 Kg
Volume 52.2 Liter
EAN 5710104523231

 

Aplikacja Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 40 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description Pressure reduction actuator
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Reduktor ciśnienia
Grupa produktów Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu Stal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 3 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 1 bar
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 80 cm²
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Reduktor ciśnienia
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Typ, wersja AFD 2
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja montażowa Zasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 3 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] 1 bar
Średnica [mm] [Max.] 125 mm
Średnica [mm] [Min.] 65 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality