AFP 2, PN 16, 0.50 bar - 1.50 bar, 160 cm²

003G5608

Siłownik różnicy ciśnień

Szczegóły produktu

Masa brutto 12.635 Kilogram
Masa netto 12 Kilogram
Volume 52.2 Liter
EAN 5710104096247

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 16 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description Siłownik różnicy ciśnień
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Regulator różnicy ciśnień
Grupa produktów Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu Stal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 1.5 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.5 bar
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 160 cm²
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Regulator różnicy ciśnień
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Regulowany
Typ, wersja AFP 2
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja montażowa swobodne
Średnica [mm] [Max.] 125 mm
Średnica [mm] [Min.] 65 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality