Charakterystyka przepływu |
Zoptymalizowana liniowa |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne |
PN 16 |
Ciśnienie nominalne [bar] |
16 bar |
Czynnik alternatywny |
Wodny roztwór glikolu do 30% |
Description |
Zestaw montażowy PCV-VFQ21 PN16 200/450 kołnierz |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcja |
Zestaw montażowy do PCV |
Grupa produktów |
Pilot - controlled valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba króćców |
2 |
Materiał gniazda zaworu |
Stal nierdzewna, nr Nr 1.4313 |
Materiał grzybka zaworu |
Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
Materiał korpusu zaworu |
Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
Materiał uszczelnienia |
EPDM |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] |
10 bar |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] |
0.5 bar |
pH czynnika [Max.] |
10 |
pH czynnika [Min.] |
7 |
Powierzchnia siłownika [cm2] |
630 cm² |
Położenie trzpienia |
Normalnie zamknięty |
Przeciek [% Kvs] |
0.05 |
Rozmiar zaworu |
DN 200 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Typ, wersja |
PCV-VFQ 21 |
Typy połączeń |
kołnierz |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] |
450 m³/h |
Wersja montażowa |
swobodne |
Współczynnik kawitacji |
0.2 |
Współczynnik kawitacji 100% |
0.16 |
Współczynnik kawitacji 25% |
0.31 |
Współczynnik kawitacji 50% |
0.31 |
Współczynnik kawitacji 75% |
0.2 |
Zakres regulacji |
550:1 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Min.] |
0.5 bar |
Średnica [mm] |
200 mm |