AFQM, PN 25, DN 80, Natężenie przepływu [m3/h]: 8.00 - 40.00, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne

003G1089

AFQM PN25 80/80 /0,2 kołnierz, zasil./powr.

Szczegóły produktu

Masa brutto 70.5 Kilogram
Masa netto 70.5 Kilogram
Objętość 208.8 Liter
EAN 5702421809037

 

Alternatywne PN VSP 16
Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 25
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Contain batteries No
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description AFQM PN25 80/80 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcja Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym
Funkcja VSP - P Nie
Funkcja VSP - Q Nie
Funkcja VSP - T Nie
Grupa produktów Pressure flow controllers
Liczba króćców 2
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr materiału 1.4021
Materiał grzybka zaworu DP Stal nierdzewna, Nr 1.4404
Materiał grzybka zaworu reg. CV Stal nierdzewna, Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworu Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Materiał uszczelnienia DP EPDM
Materiał uszczelnienia zaworu reg. CV EPDM
Natężenie przepływu [m3/h] 40 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] 40 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] 8 m³/h
Ograniczenie przepływu Tak
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 250 cm²
Położenie trzpienia Normalnie otwarty
Przeciek [% Kvs] 0.01
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Tak
Regulator ciśnienia Nie
Rozmiar zaworu DN 80
Skok [mm] 18 mm
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] 0.2 bar
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy None
Typ, wersja AFQM
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 80 m³/h
Wersja montażowa swobodne
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniem Mieszek (stal nierdzewna, nr 1.4571)
Współczynnik kawitacji 0.4
Współczynnik kawitacji 100% 0.35
Współczynnik kawitacji 25% 0.4
Współczynnik kawitacji 50% 0.41
Współczynnik kawitacji 75% 0.48
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 20 bar
Średnica [mm] 80 mm
Średnica połączenia DN 80

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality