AFD, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², CZERWONY

003G1005

AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 sp. czerwona

Szczegóły produktu

Masa brutto 14.395 Kilogram
Masa netto 12.991 Kilogram
Objętość 49.392 Liter
EAN 5702421808191

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 25
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 25 bar
Contain batteries No
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 sp. czerwona
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Reduktor ciśnienia
Grupa produktów Actuators - Pressure Flow
Kolor CZERWONY
Materiał korpusu Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 1.5 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.15 bar
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 250 cm²
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Reduktor ciśnienia
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Adjustable
Typ, wersja AFD
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja montażowa Zasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 1.5 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] 0.15 bar
Średnica [mm] [Max.] 250 mm
Średnica [mm] [Min.] 15 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality