AFD, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², CZERWONY

003G1001

AFD PB25 3–12 32 cm2, sp. czerwona

Szczegóły produktu

Masa brutto 8.946 Kilogram
Masa netto 8.816 Kilogram
Objętość 25.498 Liter
EAN 5702421808153

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 25
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 25 bar
Contain batteries No
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description AFD PB25 3–12 32 cm2, sp. czerwona
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Reduktor ciśnienia
Grupa produktów Actuators - Pressure Flow
Kolor CZERWONY
Materiał korpusu Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Materiał membrany siłownika EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 12 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 3 bar
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Powierzchnia siłownika [cm2] 32 cm²
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Reduktor ciśnienia
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Adjustable
Typ, wersja AFD
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja montażowa Zasilanie
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 12 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] 3 bar
Średnica [mm] [Max.] 125 mm
Średnica [mm] [Min.] 15 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality