Porównanie (3)

Pokaż tylko różnice

Porównanie (3)

Eksportuj stronę
Usuń wszystko
Zawór elektromagnetyczny, EV250B, NC, G, 1/2, FKM

032U5253

Zawór elektromagnetyczny, EV250B, NC, G, 3/4, FKM

032U5255

Zawór elektromagnetyczny, EV250B, NC, G, 1, FKM

032U5257

Masa brutto
  • 0.604 Kg
  • 0.865 Kg
  • 1.078 Kg
Masa netto
  • 0.562 Kg
  • 0.82 Kg
  • 1.024 Kg
Volume
  • 0.815 Liter
  • 1.238 Liter
  • 1.257 Liter
EAN
  • 5702423179169 
  • 5702423179183 
  • 5702423179206 

Akcesoria
  • Akcesoria zaworu elektromagnetycznego 
  • Akcesoria zaworu elektromagnetycznego 
  • Akcesoria zaworu elektromagnetycznego 
Aplikacja
  • Układ zamknięty, spustowy 
  • Układ zamknięty, spustowy 
  • Układ zamknięty, spustowy 
Certyfikaty, aprobaty
  • EAC 
  • UL 
  • DNVGL-CG-0339 
  • EAC 
  • UL 
Ciśnienie próbne, maks. [bar]
  • 15 bar
  • 15 bar
  • 15 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]
  • 217.5 psig
  • 217.5 psig
  • 217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]
  • 10 bar
  • 10 bar
  • 10 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]
  • 145 psig
  • 145 psig
  • 145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]
  • 10 bar
  • 10 bar
  • 10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]
  • 145 psi
  • 145 psi
  • 145 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]
  • 0 bar
  • 0 bar
  • 0 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]
  • 0 psi
  • 0 psi
  • 0 psi
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]
  • 100 ms
  • 150 ms
  • 150 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]
  • 100 ms
  • 100 ms
  • 100 ms
Funkcja
  • NC 
  • NC 
  • NC 
Gniazdo zaworu, średnica [mm]
  • 12 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
Grupa produktów
  • Solenoid valves 
  • Solenoid valves 
  • Solenoid valves 
Kategoria cieczy
Lepkość medium, maks. [cSt]
  • 50 cSt
  • 50 cSt
  • 50 cSt
Liczba dróg/pozycji
  • 2/2 
  • 2/2 
  • 2/2 
Materiał korpusu
  • Mosiądz DZR 
  • Mosiądz DZR 
  • Mosiądz DZR 
Materiał przyłącza
  • Mosiądz DZR 
  • Mosiądz DZR 
  • Mosiądz DZR 
Materiał uszczelnienia
  • FKM 
  • FKM 
  • FKM 
Medium
  • Oil,Comp.Air,Vacuum 
  • Oil,Comp.Air,Vacuum 
  • Oil,Comp.Air,Vacuum 
Medium, inf. dodatkowe
  • Czynniki umiarkowanie agresywne 
  • Do wody o maksymalnej temperaturze 60°C/140°F 
  • Czynniki umiarkowanie agresywne 
  • Do wody o maksymalnej temperaturze 60°C/140°F 
  • Czynniki umiarkowanie agresywne 
  • Do wody o maksymalnej temperaturze 60°C/140°F 
Nazwa produktu
  • Zawór elektromagnetyczny 
  • Zawór elektromagnetyczny 
  • Zawór elektromagnetyczny 
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym
  • 24 szt.
  • 12 szt.
  • 12 szt.
Opakowanie, rodzaj
  • Produkt pakowany pojedynczo 
  • Produkt pakowany pojedynczo 
  • Produkt pakowany pojedynczo 
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]
  • 1/2 in 
  • 3/4 in 
  • 7/8 in 
Przyłącze, rodzaj gwintu
  • Gwint wewnętrzny 
  • Gwint wewnętrzny 
  • Gwint wewnętrzny 
Przyłącze, rozmiar [cal]
  • 1/2 
  • 3/4 
Przyłącze, standard
  • ISO 228-1 
  • ISO 228-1 
  • ISO 228-1 
Przyłącze, typ
REACH Candidate List substances
  • Lead (CAS no. 7439-92-1) 
  • Lead (CAS no. 7439-92-1) 
  • Lead (CAS no. 7439-92-1) 
Rodzaj systemu
Serwis
  • Części zamienne zaworu elektromagnetycznego 
  • Części zamienne zaworu elektromagnetycznego 
  • Części zamienne zaworu elektromagnetycznego 
Serwis, seria części zamiennych
  • EV250B 
  • EV250B 
  • EV250B 
Temperatura medium, maks. [°C]
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
Temperatura medium, maks. [°F]
  • 212 °F
  • 212 °F
  • 212 °F
Temperatura medium, min. [°C]
  • 0 °C
  • 0 °C
  • 0 °C
Temperatura medium, min. [°F]
  • 32 °F
  • 32 °F
  • 32 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]
  • 176 °F
  • 176 °F
  • 176 °F
Tuleja, średnica wew.
  • 13.5 mm 
  • 13.5 mm 
  • 13.5 mm 
Tuleja, średnica wew. [cal]
  • 0.53 in 
  • 0.53 in 
  • 0.53 in 
Tuleja, średnica wew.[mm]
  • 13.5 mm
  • 13.5 mm
  • 13.5 mm
Typ, oznaczenie
  • EV250B 12 
  • EV250B 18 
  • EV250B 22 
Typ, specyfikacja
  • EV250B 12BD G 12F NC000 
  • EV250B 18BD G 34F NC000 
  • EV250B 22BD G 1F NC000 
Typ, wersja
  • EV250B 
  • EV250B 
  • EV250B 
Wartość Cv [gal/min]
  • 4.6 gal/min
  • 6.95 gal/min
  • 8.1 gal/min
Wartość Kv [m³/h]
  • 4 m³/h
  • 6 m³/h
  • 7 m³/h
Zasada działania
  • Ze wspomaganiem otwarcia 
  • Ze wspomaganiem otwarcia 
  • Ze wspomaganiem otwarcia 
Nie dodano żadnych produktów do porównania.
Kliknij przycisk „+Dodaj do listy porównania” dla co najmniej dwóch produktów i ponownie wyświetl tę stronę.