Certyfikaty, aprobaty |
DNV EAC PZH UL WRAS |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
16 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
232 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
10 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
145 psig |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] |
10 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] |
145.038 psi |
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] |
0.3 bar |
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] |
4.351 psi |
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] |
60 ms |
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] |
300 ms |
Cześći zamienne |
Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcja |
NO |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] |
12 mm |
Grupa produktów |
Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Lepkość medium, maks. [cSt] |
50 cSt |
Liczba dróg/pozycji |
2/2 |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Materiał przyłącza |
Mosiądz |
Materiał uszczelnienia |
EPDM |
Medium, inf. dodatkowe |
Czynniki neutralne |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
15 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] |
1/2 in |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Przepływ |
W jednym kierunku |
Przyłącze, rodzaj gwintu |
Gwint wewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] |
1/2 |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1 |
Przyłącze, typ |
G |
Rodzaj systemu |
BW |
Serwis |
Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych |
EV220B 6 - 22 |
Temperatura medium, maks. [°C] |
90 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
194 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-30 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-22 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
176 °F |
Tuleja, średnica wew. |
13.5 mm |
Tuleja, średnica wew. [cal] |
0.53 in |
Tuleja, średnica wew.[mm] |
13.5 mm |
Typ, oznaczenie |
EV220BW 12 |
Typ, specyfikacja |
EV220BW 12B G 12E NO000 |
Typ, wersja |
EV220BW |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
2.4 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
2.1 m³/h |
Zasada działania |
Z serwosterowaniem |