Cewka elektromagnetyczna, BX024CS
Cewka elektromagnetyczna, BX024CS

018F4104

Połączenie elektryczne: Złączka kanału przewodowego, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony obudowy: IP54, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.41 kg
Masa netto 0.33 kg
EAN 5702428840941

 

Certyfikaty, aprobaty WYSTAWIONO C UL US
LLC CDC TYSK
Cześći zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Długość kabla [cal] 98 in
Długość kabla [m] 2.5 m
Grupa produktów Zawory elektromagnetyczne
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor Czarny
Konstrukcja ramy Zewnętrzna rama metalowa
Mocowanie cewki Zatrzask
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] 24 V
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] 24 V
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Nazwa pliku aprobaty UL MH29671
Nazwa produktu Cewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych 018F4104
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 24 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz 14 W
Pobór mocy [W] 60Hz 14 W
Podłączenie elektryczne Złączka kanału przewodowego
Przyłącze cewki Złączka kanału przewodowego 1/2 cala
Rozm. poł. elekt. 1/2"
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Standard cewki UL 429
Standard połaczenia elektrycznego UL50E KLASA 4
Stopień ochrony NEMA (~) 4
Stopień ochrony obudowy IP54
Stopień zanieczyszczenia 3
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Typ, oznaczenie BX024CS
Typ, wersja BX024CS
Uwagi do przyłącza elektrycznego Luźne przewody
Warunki wilgotności względnej Brak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] 97 %
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] 50 °C
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Zakres temp. otoczenia [°F] [Maks.] 120 °F
Zakres temp. otoczenia [°F] [Min.] -40 °F
Zgodność UL 429

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality