Solenoid valve, EV310A, Function: NC, Flange, 0.030 m³/h, FKM
032H878502
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Masa brutto | 0.29 Kg |
Masa netto | 0.268 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702423203659 |
Masa brutto | 0.29 Kg |
Masa netto | 0.268 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702423203659 |
Application | Układ otwarty |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA |
Cewka typu | AM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 42 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 609 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 406 psig |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 28 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 406 psi |
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0 bar |
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0 psi |
Cześći zamienne |
Kołnierze Akcesoria cewki elektromagnetycznej Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 1 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 1 |
Liczba dróg/pozycji | 3/2 |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Mosiądz |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Medium | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 3/64 in |
Pobór mocy [W] DC | 9 W |
Podłączenie elektryczne | Płaski DIN 43650-A |
Product Name Description | Solenoid valve |
Przyłącze, typ | Kołnierz |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rodzaj systemu | A |
Rozmiar przyłącza [mm] | 32 mm |
SCIP dossier no. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Stopień ochrony | IP65 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 212 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -10 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | 14 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Tuleja, średnica wew. | 9 mm |
Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.35 in |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 9 mm |
Typ, oznaczenie | EV310A 1 |
Typ, specyfikacja | EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D |
Typ, wersja | EV310A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 0.03 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.03 m³/h |
Zasada działania | Bezpośredniego działania |
Application | Układ otwarty |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA |
Cewka typu | AM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 42 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 609 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 406 psig |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 28 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 406 psi |
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0 bar |
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0 psi |
Cześći zamienne |
Kołnierze Akcesoria cewki elektromagnetycznej Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 1 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 1 |
Liczba dróg/pozycji | 3/2 |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Mosiądz |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Medium | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 3/64 in |
Pobór mocy [W] DC | 9 W |
Podłączenie elektryczne | Płaski DIN 43650-A |
Product Name Description | Solenoid valve |
Przyłącze, typ | Kołnierz |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rodzaj systemu | A |
Rozmiar przyłącza [mm] | 32 mm |
SCIP dossier no. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Stopień ochrony | IP65 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 212 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -10 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | 14 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Tuleja, średnica wew. | 9 mm |
Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.35 in |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 9 mm |
Typ, oznaczenie | EV310A 1 |
Typ, specyfikacja | EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D |
Typ, wersja | EV310A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 0.03 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.03 m³/h |
Zasada działania | Bezpośredniego działania |