+ zasilanie |
Pin 1 |
- przewód wspólny |
Pin 2 |
Certyfikaty, aprobaty |
ATEX |
Certyfikaty, aprobaty, uwagi |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie odniesienia |
Sealed gauge |
Czas reakcji, maks. [ms] |
4 ms |
Dokładność +/- zakresu [%], maks. |
1 % |
Dokładność +/- zakresu [%], typ. |
0.5 % |
Dolne ograniczenie sygnału |
3.6 |
EAN |
5702423092161 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Grupa produktów |
Sensors |
Górne ograniczenie sygnału |
22.4 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] |
80 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] |
176 °F |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] |
0 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] |
32 °F |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC |
32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC |
9 V |
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] |
0.5 % |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
14 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Angular connector |
Podłączenie elektryczne zew./wew. |
Zew./Wew. |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
Pg 9 |
Podłączenie elektryczne, standard |
EN 175301-803-A |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] |
41.3 bar |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] |
600 psi |
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] |
27 mm |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW |
Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar |
1/4-18 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ |
NPT |
Płaska membrana |
Brak |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja zera i zakresu |
Brak |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Stopień ochrony |
IP65 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Sygnał wyjściowy |
Current |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] |
20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] |
4 mA |
Temperatura medium, maks. [°C] |
85 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
185 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-40 °F |
Typ, specyfikacja |
MBS 3000-5831-A1AC04-0 |
Typ, wersja |
MBS 3000 |
Tłumik pulsacji |
No |
UK RoHS compliance |
Yes |
Wykonanie iskrobezpieczne |
Brak |
Zakres pomiaru, maks. [bar] |
6.89 bar |
Zakres pomiaru, maks. [psi] |
100 psi |
Zakres pomiaru, min. [bar] |
0 bar |
Zakres pomiaru, min. [psi] |
0 psi |