Certyfikaty, aprobaty |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Chiny TYSK UKCA |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
25 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
363 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
22 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
320 psig |
Ciśnienie rozrywające [bar] |
88 bar |
Cześći zamienne |
Akcesoria do wyłączników |
Czynnik |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element do pomiaru ciśnienia |
Mieszek |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcja, przełączanie styków |
Ręcznie min. |
Grupa produktów |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] |
9.4 psi |
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] |
7.3 psi |
Mechaniczna różnica załączeń [bar] |
0.5 bar |
Obciążalność styków |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
15 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Przykręcane wejście kablowe |
Podłączenie elektryczne zew./wew. |
Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2 Drut: 0,2 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
2xPg 13.5 |
Podłączenie elektryczne, standard |
DIN 40430 |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produkt, opis |
Presostat |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi |
Pierścień zacinający rurki 6 mm |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW |
Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar |
12 x 1.5 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard |
ISO 8434-1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ |
M |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Serwis |
Wymienny system styków |
Specyfikacja elektryczna |
EN 60947-4/-5 |
Stopień ochrony |
IP66 |
System styków |
SPDT |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-50 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-58 °F |
Typ, wersja |
RT1A |
UK RoHS compliance |
Yes |
Zakres regulacji |
23.6 inHg - 72.5 psig |
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] |
-0.8 bar |
Zakres regulacji, maks. [bar] |
5 bar |