Presostat, CS

031E024066

Zakres regulacji [bar] Pe: 7.00 - 20.00, System styków: TPST, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Żeńska, Stopień ochrony: IP43, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 20.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.498 Kg
Masa netto 0.448 Kg
Volume 1.149 Liter
EAN 5702423208883

 

Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LVD
RoHS
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 32 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 464 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 20 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 290 psig
Cześći zamienne Akcesoria do wyłączników
Element do pomiaru ciśnienia Membrana
Funkcja, przełączanie styków Auto
Grupa produktów Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Mech. różn. zał. przy maks. nastawie [bar] [Maks.] 7 bar
Mech. różn. zał. przy maks. nastawie [bar] [Min.] 3.5 bar
Mech. różn. zał. przy min. nastawie [bar] [Maks.] 3.5 bar
Mech. różn. zał. przy min. nastawie [bar] [Min.] 2 bar
Obciążalność styków AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 30 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Przykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew. Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 16
Podłączenie elektryczne, standard DIN 40430
Product Name Description Presostat
Produkt, opis Presostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Żeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standard ISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Serwis Brak
Specyfikacja elektryczna EN 60947-4/-5
Stopień ochrony IP43
System styków TPST
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -4 °F
Typ, wersja CS
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] 7 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] 290.1 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] 101.5 psig
Zakres regulacji, maks. [bar] 20 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality